Krožni vtično navojni priključek QSR-M5-6

153527

GTIN 4052568035051

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
1.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar