Proporcionalni potni ventil MPYE-5-M5-010-B
154200
GTIN 4052568117740
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Pnevmatični priključek 1
M5
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
100 l/min
Območje delovne napetosti DC
17 V - 30 V