Vozlišče bus CTEU-CC
1544198
GTIN 4052568238209
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Protokol
CC-LINK®
Območje delovne napetosti DC
18 V - 30 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 70 mA
Vmesnik področnega vodila, protokol
CC-LINK®
Stopnja zaščite
IP65 - IP67