Proporcionalni potni ventil VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1

1552544

GTIN 4052568239350

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Poroporcionalni 5/3-potni regulacijski ventil, zaprt
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2000 l/min