Ročni drsni ventil VBOH-32-G18

1558073

GTIN 4052568107819

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
777 l/min
Dimenzija rasterja
24 mm
Delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar