Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kompaktni valj ADVU-50- -A-P-A

156046

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
1 mm - 300 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh