Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kompaktni valj AEVU-63- -P-A

156227

Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1799 N
Hod
1 mm - 25 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh