Kompaktni valj AEVU-40- -A-P-A
156265
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
704 N
Hod
1 mm - 25 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh