Kompaktni valj AEVUZ-16- -P-A
156461
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
enosmerno delovanje - vlečno
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
81 N
Hod
1 mm - 25 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh