Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kompaktni valj AEVUZ-12- -A-P-A

156480

Nalaganje ...
Način delovanja
enosmerno delovanje - vlečno
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
42 N
Hod
1 mm - 10 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh