Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatični pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kompaktni valj AEVUZ-40- -A-P-A

156485

Nalaganje ...
Način delovanja
enosmerno delovanje - vlečno
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
636 N
Hod
1 mm - 25 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh