Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kompaktni valj ADVU-80-10-P-A

156568

GTIN 4052568118327

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
10 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh