Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kompaktni valj ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN 4052568118570

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
15 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh