Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kompaktni valj AEVUZ-25-20-P-A

157224

GTIN 4052568124373

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
enosmerno delovanje - vlečno
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
221 N
Hod
20 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh