Natično-navojni priključek CN-M3-PK-3

15872

GTIN 4052568022129

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M3
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
1.5 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C