Ročni drsni ventil VBOH-32-G12
1587988
GTIN 4052568107949
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3420 l/min
Dimenzija rasterja
45 mm
Delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar