Naoljevalnik LOE-3/8-D-MIDI
159586
GTIN 4052568007928
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5500 l/min
Delovni tlak
0 bar - 16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
8 l/min