Valj z dvojnim batom DPZ-32-40-P-A

159819

GTIN 4052568127138

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
966 N
Hod
40 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo