Valj z dvojnim batom DPZJ-32-10-P-A-S2

159969

GTIN 4052568127954

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
724 N
Hod
10 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo