Vtično-navojni priključek QS-V0-1/4-8
160503
GTIN 4052568035525
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
7 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar