L vtični priključek QSL-V0-1/2-10
160520
GTIN 4052568035693
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/2
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
8.3 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar