Vtično-navojni priključek T QST-V0-3/8-8

160528

GTIN 4052568035778

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
6.7 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar