Vtično-navojni priključek T QST-V0-3/8-12

160530

GTIN 4052568035792

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
10 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar