T-vtična vez QST-V0-6

160533

GTIN 4052568035822

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
4.8 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar