Vtični priključek QS-V0-6
160546
GTIN 4052568035907
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
4.3 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar