Ročni drsni ventil VBOH-32-M5
1609969
GTIN 4052568107994
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
M5
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
236 l/min
Dimenzija rasterja
17 mm
Delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar