Magnetni ventil CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
161362
GTIN 4052568012366
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
800 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno