Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Ventili in ventilski otoki

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil MN1H-2-3/8-MS

161727

GTIN 4052568129231

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2900 l/min
Tlak medija
0.5 bar - 10 bar