Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Ventili in ventilski otoki

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil MN1H-2-1/2-MS

161728

GTIN 4052568129248

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3100 l/min
Tlak medija
0.5 bar - 10 bar