Magnetni ventil MN1H-2-1-MS
161732
GTIN 4052568129255
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Membranski ventil
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Priključek armature
G1
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
11500 l/min
Tlak medija
0.5 bar - 10 bar