Linearni pogon DGPL-63- -PPV-A-KF-B
161796
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
10 mm - 3000 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh - Blažilnik, trda karakteristika
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo