Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Električna priključna tehnika

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Kabel z vtičnico KMPPE-B-5

161878

GTIN 4052568072124

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M16x0,75 v skladu z EN 61076-2-106
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
5 m