Najfinejši filter PFML-186-HP3-H-AST
1624062
GTIN 4052568263621
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
18980 l/min
Temperatura okolice
5 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 50 bar
Finost filtra
0.01 µm