Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Vakuumska tehnika

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Vakuumska sesalna šoba VADM-45-N

162513

GTIN 4052568131357

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Nazivni premer Lavalove šobe
0.45 mm
Največji vakuum
85 %
Delovni tlak
1.5 bar - 8 bar