Najfinejši filter LFMA-1/4-D-MINI
162643
GTIN 4052568012588
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
410 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
1 bar - 16 bar
Finost filtra
0.01 µm