Najfinejši filter LFMA-1/2-D-MIDI
162646
GTIN 4052568131869
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
1120 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
1 bar - 16 bar
Finost filtra
0.01 µm