Najfinejši filter LFMA-1/8-D-MINI-A
162650
GTIN 4052568131906
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
360 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Finost filtra
0.01 µm