Najfinejši filter LFMA-3/4-D-MAXI-A
162656
GTIN 4052568131951
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
1900 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Finost filtra
0.01 µm