Naoljevalnik LOE-3/4-D-MIDI
162681
GTIN 4052568072421
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
6300 l/min
Delovni tlak
0 bar - 16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
8 l/min