Filter regulator LFR-3/8-D-7-MIDI-A
162713
GTIN 4052568132323
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3200 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm