Filter regulator LFR-3/8-D-5M-MIDI-A
162729
GTIN 4052568132422
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2400 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm