Enota za pripravo zraka FRC-3/4-D-5M-MIDI
162775
GTIN 4052568132873
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2100 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm