Enota za pripravo zraka FRC-1/2-D-5M-MIDI-A
162782
GTIN 4052568132941
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm