Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Priprava stisnjenega zraka

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Vklopni ventil HE-1/4-D-MINI

162807

GTIN 4052568072599

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1500 l/min
Delovni tlak
0 bar - 16 bar
Način upravljanja
ročno