Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatična priključna tehnika

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

L vtični priključek CRQSL-1/4-10

162875

GTIN 4052568072766

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-15 °C - 120 °C
Nazivni premer
6 mm