L vtični priključek CRQSL-1/2-16
162879
GTIN 4052568133023
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/2
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 16 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-15 °C - 120 °C
Nazivni premer
9.4 mm