Proporcionalni potni ventil MPYE-5-M5-420-B

162959

GTIN 4052568133047

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Pnevmatični priključek 1
M5
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
100 l/min
Območje delovne napetosti DC
17 V - 30 V