Ročni drsni ventil VBOH-32-G34
1629664
GTIN 4052568243289
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
7691 l/min
Dimenzija rasterja
57.5 mm
Delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar