Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil CPE18-M1H-5L-QS-8

163150

GTIN 4052568133122

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
850 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-8
Način upravljanja
električno