Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil CPE18-M1H-3GLS-QS-10

163161

GTIN 4052568133238

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-10
Način upravljanja
električno